Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 45.0 mm Nero

LDPE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 30.0 mm | 1.181 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10290927

Codice articolo precedente:

499368

220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,8803 €
250 + 0,9492 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 30.0 mm
Lunghezza filetto 45.0 mm
Materiale base LDPE
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) LDPE; acciaio al carbonio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci