Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 15.0 mm Nero

LDPE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10290675

Codice articolo precedente:

499343

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,0765 €
500 + 0,543 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 25.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Materiale base LDPE
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) LDPE; acciaio al carbonio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci