Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 25.0 mm Nero

Il piedino regolabile per montaggio con perno su una base rigida in nylon ha una base rigida di 27,0 mm | 1.063 in per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori fino a.
Codice articolo Essentra :

10290767

Codice articolo precedente:

499352

700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 1,4305 €
600 + 0,7226 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 27.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Materiale base PA
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon; acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci