Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 25.0 mm Nero

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10290514

Codice articolo precedente:

499327

4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 1,1229 €
700 + 0,5665 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 17.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Materiale base PA
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon; acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci