Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 15.0 mm Nero

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 17.0 mm | 0.669 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10290484

Codice articolo precedente:

499324

5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8821 €
1000 + 0,4449 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

88,21 €

100 x 0,8821 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 17.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Materiale base PA
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon; acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci