Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
4,1453 € - 6,4483 € 1311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Nero
40.0 mm
4,738 € - 5,2645 € 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,7514 € - 6,3905 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,738 € - 5,2645 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7,6196 € - 8,4662 € 1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,0418 € - 4,4908 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18,3922 € - 20,4358 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Vite o striscia autoadesiva
Nero
50.0 mm
4,0418 € - 4,4908 € 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7,4091 € - 16,1532 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Nero
43.0 mm
4,5381 € - 5,0394 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
86.0 mm
Nylon 6
Vite o striscia autoadesiva
Nero
27.0 mm
3,7253 € - 4,1046 € Richiedi il lead time qui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Vite o striscia autoadesiva
Grigio
27.0 mm
6,4805 € - 10,4462 € 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
40.0 mm
10,5015 € - 11,676 € Richiedi il lead time qui
M5
140.0 mm
Nylon
Fissaggio a vite
Nero
50.0 mm
11,8418 € - 25,7729 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
41.0 mm
16,8929 € - 18,7488 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Vite o striscia autoadesiva
Nero
39.0 mm
12,3392 € - 36,7649 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
56.0 mm
13,2618 € - 28,8479 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
56.0 mm
0,2966 € - 0,3495 € 8782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,0783 € - 0,0913 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
  • di 3
Maniglia a trazione 40.0 mm Nylon 6

20060589

Fascia di prezzo
6,4483 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
1311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    122.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
  • Materiale
    Nylon
Maniglia a trazione 28.5 mm

20338527

Fascia di prezzo
5,2645 € - 4,738 €

Livelli di giacenza
1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia a trazione

20338572

Fascia di prezzo
6,3905 € - 5,7514 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPN
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926300090
Maniglia a trazione 28.5 mm

20338534

Fascia di prezzo
5,2645 € - 4,738 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6
  • Tipo
    3
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia a trazione

20338589

Fascia di prezzo
8,4662 € - 7,6196 €

Livelli di giacenza
1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PPN
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia a trazione 28.5 mm

20338510

Fascia di prezzo
4,4908 € - 4,0418 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    6.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Nylon 6
  • Tipo
    Load Bearing
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia a trazione 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Nero

20512798

Fascia di prezzo
20,4358 € - 18,3922 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    PA6 GFR30
Maniglia a trazione 28.5 mm

20338503

Fascia di prezzo
4,4908 € - 4,0418 €

Livelli di giacenza
1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    6.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    Nylon 6
  • Tipo
    Load Bearing
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

10259153

Fascia di prezzo
16,1532 € - 7,4091 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    126.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Materiale estremità barra
    GF PA
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Fascia di prezzo
5,0394 € - 4,5381 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
  • Stile maniglia
    A trazione
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon 6 Grigio

10273692

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,7253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    28.5 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
Impugnatura 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10260524

Fascia di prezzo
10,4462 € - 6,4805 €

Livelli di giacenza
4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    145.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Impugnatura 120.0 mm M5 Nylon Nero

10273760

Fascia di prezzo
11,676 € - 10,5015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Stile maniglia
    Maniglia curva
Impugnatura 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259177

Fascia di prezzo
25,7729 € - 11,8418 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Impugnatura 138.0 mm Non Threaded PPN Nero

10273753

Fascia di prezzo
18,7488 € - 16,8929 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    174.0 mm
  • Larghezza base
    5.1 mm
  • Distanza foro di montaggio
    138.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
Impugnatura 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259184

Fascia di prezzo
36,7649 € - 12,3392 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Impugnatura 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259191

Fascia di prezzo
28,8479 € - 13,2618 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    132.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Grigio

10260708

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
8782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Bianco

10260609

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Rosso

10260647

Fascia di prezzo
0,0913 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon