Menu Ricerca

Impugnatura 138.0 mm Non Threaded PPN Nero

Bow handle with concealed fixing. Made from PPN plastic. This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws.
Codice articolo Essentra :

10273753

Codice articolo precedente:

493521

175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,2175 €
10 - 19 18,2456 €
20 + 17,3152 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,22 €

1 x 19,2175 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza base 174.0 mm
Larghezza base 5.1 mm
Distanza foro di montaggio 138.0 mm
Altezza totale 39.0 mm
Lunghezza totale 174.0 mm
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia PPN
Stile maniglia A trazione
Tipo maniglia Maniglia ergonomica
Materiale PPN
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926909790
Dimensioni filettatura Non Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci