20060589
086-1E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 6,4483 € |
25 - 249 | 4,6059 € |
250 - 499 | 4,3756 € |
500 + | 4,1453 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 140.0 mm |
---|---|
Lunghezza base | 5.512 in |
Larghezza base | 0.945 in |
Larghezza base | 24.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 4.803 in |
Distanza foro di montaggio | 122.0 mm |
Altezza totale | 1.575 in |
Altezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 5.512 in |
Lunghezza totale | 140.0 mm |
Colore maniglia | Nero |
Materiale maniglia | PA |
Stile maniglia | Barra rettangolare |
Tipo di montaggio | Plain |
Tipo | Bridge Handle |
Codice doganale | 3926909790 |
Dimensioni filettatura | Non Threaded |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare