Menu Ricerca

Maniglia a trazione

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493520
Codice articolo Essentra :

20338589

Codice articolo precedente:

081202

1362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 8,4662 €
50 + 7,6196 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale PPN
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 081202 sostituisce:

Impugnatura 112.0 mm Non Threaded PPN Nero
Codice articolo Essentra : 10273746
Codice articolo precedente: 493520

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci