Menu Ricerca

Impugnatura 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

Impugnatura a ponte in poliammide, un materiale resistente agli urti, leggero e versatile. Viene utilizzata per applicazioni come quelle elettriche, macchinari ed ebanisteria. Resiste agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Codice articolo Essentra :

10259184

Codice articolo precedente:

465939

2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 37,6841 €
50 + 12,6478 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

37,68 €

1 x 37,6841 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 132.0 mm
Altezza totale 56.0 mm
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia Glass Filled Nylon 6
Materiale Glass Filled Nylon 6
Tipo di montaggio Threaded Insert
Tipo 4
Codice doganale 3926909790
Dimensioni filettatura M8

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci