Menu Ricerca

Maniglia a trazione 89.0 mm Bore PP Nero

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493519
Codice articolo Essentra :

20338572

Codice articolo precedente:

081203

1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,3905 €
50 + 5,7514 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia PP
Stile maniglia Maniglia a trazione
Materiale PP
Tipo di montaggio Montaggio a vite
Codice doganale 3926300090
Dimensioni filettatura Bore

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci