Menu Ricerca

Maniglia a trazione 28.5 mm

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493514
Codice articolo Essentra :

20338503

Codice articolo precedente:

1852811

1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 4,4908 €
10 + 4,0418 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza base 6.5 mm
Colore Grigio
Materiale Nylon 6
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci