Menu Ricerca

Impugnatura 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

Impugnatura a ponte in poliammide, un materiale resistente agli urti, leggero e versatile. Viene utilizzata per applicazioni come quelle elettriche, macchinari ed ebanisteria. Resiste agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Codice articolo Essentra :

10260524

Codice articolo precedente:

466312

3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 10,7073 €
100 + 6,6425 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

107,07 €

10 x 10,7073 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza base 145.0 mm
Distanza foro di montaggio 117.0 mm
Altezza totale 40.0 mm
Lunghezza totale 145.0 mm
Materiale estremità barra PA
Colore Nero
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia Glass Filled Nylon 6
Stile maniglia Barra piatta
Tipo maniglia Maniglia a ponte
Materiale Glass Filled Nylon 6
Tipo di montaggio Threaded Insert
Codice doganale 3926300090
Dimensioni filettatura M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci