Menu Ricerca

Maniglie a T

Disponibile

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Altezza totale Acquista
5,7709 € - 7,2069 € 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
71.0 mm
4,1317 € - 5,1613 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
50.0 mm
5,8423 € - 7,0172 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
61.0 mm
5,0665 € - 6,3263 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
62.0 mm
6,4076 € - 13,456 € 6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
Richiedi il lead time qui
M6
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
57.0 mm
4,6059 € - 5,7709 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
53.0 mm
9,3039 € - 10,8374 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
76.0 mm
5,6376 € - 5,6376 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Foro cieco filettato
16.0 mm
PA
30.0 mm
6,8121 € - 8,5255 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Foro cieco filettato
25.0 mm
PA
41.0 mm
9,816 € - 11,447 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Foro cieco filettato
18.0 mm
PA
46.0 mm
6,0824 € - 6,9365 € Richiedi il lead time qui
M8
Foro cieco filettato
20.0 mm
PA
37.0 mm
9,7306 € - 11,3387 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Foro cieco filettato
25.0 mm
PA
46.0 mm
5,2697 € - 11,0664 € 6594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
6,0598 € - 7,047 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Foro cieco filettato
20.0 mm
PA
33.0 mm
7,6181 € - 8,871 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Foro cieco filettato
18.0 mm
PA
41.0 mm
11,6353 € - 11,6353 € Richiedi il lead time qui
M6
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
14,2529 € - 14,2529 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
37.0 mm
17,3941 € - 17,3941 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
13,2059 € - 13,2059 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
  • di 2
Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato PA Nero

10189610

Fascia di prezzo
7,2069 € - 5,7709 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza totale
    71.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 40.0 mm M6 Prigioniero filettato PA Nero

10189511

Fascia di prezzo
5,1613 € - 4,1317 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato PA Nero

10189603

Fascia di prezzo
7,0172 € - 5,8423 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 67.0 mm M8 Prigioniero filettato PA Nero

10189566

Fascia di prezzo
6,3263 € - 5,0665 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    62.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato Nylon 6 Nero

10261095

Fascia di prezzo
13,456 € - 6,4076 €

Livelli di giacenza
6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Altezza totale
    85.0 mm
  • Altezza stelo
    26.0 mm
  • Colore
    Nero
Maniglia a T 60.0 mm M6 Prigioniero filettato PA Nero

10261071


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    57.0 mm
  • Altezza stelo
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
Maniglia a T 55.0 mm M8 Prigioniero filettato PA Nero

10189542

Fascia di prezzo
5,7709 € - 4,6059 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    53.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 94.0 mm M12 Prigioniero filettato PA Nero

10189641

Fascia di prezzo
10,8374 € - 9,3039 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza totale
    76.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 40.0 mm M6 Inserto filettato PA Nero

10189504

Fascia di prezzo
5,6376 € - 5,6376 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 80.0 mm M8 Inserto filettato PA Nero

10189597

Fascia di prezzo
8,5255 € - 6,8121 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 94.0 mm M12 PA Nero

10189634

Fascia di prezzo
11,447 € - 9,816 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 67.0 mm M8 Inserto filettato PA Nero

10189559

Fascia di prezzo
6,9365 € - 6,0824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 94.0 mm M10 PA Nero

10189627

Fascia di prezzo
11,3387 € - 9,7306 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Fascia di prezzo
11,0664 € - 5,2697 €

Livelli di giacenza
6594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    19.0 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm
  • Altezza stelo
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
Maniglia a T 55.0 mm M8 Inserto filettato PA Nero

10189535

Fascia di prezzo
7,047 € - 6,0598 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 80.0 mm M12 PA Nero

10189580

Fascia di prezzo
8,871 € - 7,6181 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Maniglia a T 55.0 mm M6 Filettato femmina Alluminio Argento

10502112

Fascia di prezzo
11,6353 € - 11,6353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 67.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502150

Fascia di prezzo
14,2529 € - 14,2529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 80.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502198

Fascia di prezzo
17,3941 € - 17,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 55.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Nero

10502143

Fascia di prezzo
13,2059 € - 13,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido