Menu Ricerca

Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato PA Nero

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10189610

Codice articolo precedente:

1219190

230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 7,3871 €
5 - 9 7,0399 €
10 - 19 6,665 €
20 + 5,9152 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,39 €

1 x 7,3871 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 30.0 mm
Altezza totale 71.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Materiale manopola PA
Materiale manopola (nome esteso) Tecnopolimero a base di poliammide caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci