Menu Ricerca

Maniglia a T 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10261033

Codice articolo precedente:

466365

6584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 11,343 €
100 + 5,4014 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

113,43 €

10 x 11,343 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 19.0 mm
Altezza totale 34.0 mm
Altezza stelo 19.0 mm
Colore Nero
Finitura Naturale
Materiale manopola Nylon 6
Materiale manopola (nome esteso) Poliammide 6
Tipo di montaggio Threaded Insert
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci