Menu Ricerca

Maniglia a T 55.0 mm M8 Inserto filettato PA Nero

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10189535

Codice articolo precedente:

1219182

133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 7,2232 €
50 - 99 6,855 €
100 - 199 6,515 €
200 + 6,2113 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

72,23 €

10 x 7,2232 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 20.0 mm
Altezza totale 33.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Materiale manopola PA
Materiale manopola (nome esteso) Tecnopolimero a base di poliammide caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Foro cieco filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci