Menu Ricerca

Maniglia a T 94.0 mm M12 PA Nero

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M12 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10189634

Codice articolo precedente:

1219192

207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 11,7332 €
5 - 9 11,1362 €
10 - 19 10,553 €
20 + 10,0615 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,73 €

1 x 11,7332 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza filetto 18.0 mm
Altezza totale 46.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Materiale manopola PA
Materiale manopola (nome esteso) Tecnopolimero a base di poliammide caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Foro cieco filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci