Menu Ricerca

Maniglia a T 94.0 mm M10 PA Nero

Black PA Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10189627

Codice articolo precedente:

1219191

93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 11,3387 €
5 - 9 10,7697 €
10 - 19 10,2143 €
20 + 9,7306 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,34 €

1 x 11,3387 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 25.0 mm
Altezza totale 46.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Materiale manopola PA
Materiale manopola (nome esteso) Tecnopolimero a base di poliammide caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Foro filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci