Menu Ricerca

Maniglia a T 40.0 mm M6 Prigioniero filettato PA Nero

Black PA Male T-Handle Knob has a Zinc Plated Steel Threaded Stud for mounting into M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10189511

Codice articolo precedente:

1219180

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 5,1613 €
5 - 9 4,8904 €
10 - 19 4,633 €
20 + 4,1317 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,16 €

1 x 5,1613 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 20.0 mm
Altezza totale 50.0 mm
Colore Nero
Finitura Opaco
Materiale manopola PA
Materiale manopola (nome esteso) Tecnopolimero a base di poliammide caricata con fibra di vetro
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci