Menu Ricerca

Maniglia a T 80.0 mm M10 Prigioniero filettato Nylon 6 Nero

Black Nylon Male T-Handle Knob has a Threaded Stud for mounting into M10 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Codice articolo Essentra :

10261095

Codice articolo precedente:

466371

6950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 13,7924 €
100 + 6,5678 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

137,92 €

10 x 13,7924 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 45.0 mm
Altezza totale 85.0 mm
Altezza stelo 26.0 mm
Colore Nero
Finitura Rivestito
Materiale manopola Nylon 6
Materiale manopola (nome esteso) Poliammide 6
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci