Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura conica/Perno filettato

Disponibile

Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza corpo Dimensioni filettatura Diametro base Acquista
5,7574 € - 6,4076 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M6
12.0 mm
7,2611 € - 16,9552 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
M10
19.0 mm
7,2611 € - 16,9552 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
M10
19.0 mm
6,2315 € - 6,9224 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
M8
15.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
6,2315 € - 14,5371 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
M8
15.0 mm
4,2401 € - 4,6872 € 2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,6878 € - 18,542 € 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M6
12.0 mm
18,8329 € - 18,8329 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.5 mm
24,1297 € - 25,4072 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.7 mm
33,0725 € - 33,0725 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.5 mm
26,7135 € - 26,7135 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.7 mm
34,9959 € - 34,9959 € Richiedi il lead time qui
M12
22.7 mm
19,0769 € - 19,0769 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.5 mm
31,1633 € - 31,1633 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.5 mm
9,6724 € - 22,5879 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
6,6878 € - 10,3301 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 8332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • di 2
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nylon Arancione

10259290

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nylon Arancione

10259337

Fascia di prezzo
16,9552 € - 7,2611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    83.0 mm
Leva di blocco 83.0 mm Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nero

10260456

Fascia di prezzo
16,9552 € - 7,2611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    83.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nylon Arancione

10259313

Fascia di prezzo
6,9224 € - 6,2315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nero

10260418

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 30.0 mm Nero

10260432

Fascia di prezzo
14,5371 € - 6,2315 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 10.0 mm Nero

10261200

Fascia di prezzo
4,6872 € - 4,2401 €

Livelli di giacenza
2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 104.0 mm Prigioniero filettato M12 50.0 mm Nero

10261248

Fascia di prezzo
18,542 € - 6,6878 €

Livelli di giacenza
1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 10.0 mm Nero

10261453

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 25.0 mm Nero

10275085

Fascia di prezzo
18,8329 € - 18,8329 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 32.0 mm Nero

10275122

Fascia di prezzo
25,4072 € - 24,1297 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    15.7 mm
  • Lunghezza maniglia
    78.0 mm
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M12 50.0 mm Nero

10275160

Fascia di prezzo
33,0725 € - 33,0725 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    18.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    92.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 78.0 mm Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nero

10275139

Fascia di prezzo
26,7135 € - 26,7135 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    15.7 mm
  • Lunghezza maniglia
    78.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 108.0 mm Prigioniero filettato M12 63.0 mm Nero

10275177

Fascia di prezzo
34,9959 € - 34,9959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    22.7 mm
  • Lunghezza maniglia
    108.0 mm
  • Lunghezza filetto
    63.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 32.0 mm Nero

10275092

Fascia di prezzo
19,0769 € - 19,0769 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M12 40.0 mm Nero

10275153

Fascia di prezzo
31,1633 € - 31,1633 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    18.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    92.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 104.0 mm Prigioniero filettato M12 35.0 mm Nero

10260470

Fascia di prezzo
22,5879 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 104.0 mm Prigioniero filettato M12 20.0 mm Nero

10261231

Fascia di prezzo
10,3301 € - 6,6878 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 25.0 mm Nero

10261446

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 25.0 mm Nero

10261477

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
8332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm