Menu Ricerca

Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10260418

Codice articolo precedente:

466301

202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 6,4076 €
100 - 199 6,0825 €
200 + 5,7574 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Diametro base 12.0 mm
Altezza corpo 26.0 mm
Lunghezza maniglia 43.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Dimensioni filettatura M5
Codice doganale 3926300090
Altezza totale 32.0 mm
Tipo di montaggio Prigioniero filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci