10260456
466305
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 16,9552 € |
| 10 - 99 | 8,0739 € |
| 100 - 199 | 7,6675 € |
| 200 + | 7,2611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Diametro base | 0.748 in |
| Diametro base | 19.0 mm |
| Altezza corpo | 1.811 in |
| Altezza corpo | 46.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 83.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 3.268 in |
| Lunghezza filetto | 30.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.181 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
| Dimensioni filettatura | M10 |
| Codice doganale | 3926300090 |
| Altezza totale | 2.244 in |
| Altezza totale | 57.0 mm |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare