Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 16,9552 € |
10 - 99 | 8,0739 € |
100 - 199 | 7,6675 € |
200 + | 7,2611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Stile maniglia | Braccio angolato |
Diametro base | 19.0 mm |
Diametro base | 0.748 in |
Altezza corpo | 46.0 mm |
Altezza corpo | 1.811 in |
Lunghezza maniglia | 83.0 mm |
Lunghezza maniglia | 3.268 in |
Lunghezza filetto | 40.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.575 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
Dimensioni filettatura | M10 |
Codice doganale | 3926300090 |
Altezza totale | 57.0 mm |
Altezza totale | 2.244 in |
Tipo di montaggio | Stud |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare