Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5511 € - 4,4078 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2,9984 € - 3,7584 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,805 € - 4,5875 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 60,635 € - 120,1367 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 54,2452 € - 54,2452 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 40,3788 € - 84,2229 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 82,9396 € - 164,316 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 58,25 € - 58,25 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2246 € - 3,7584 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 74,4144 € - 74,4144 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 80,8295 € - 160,126 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3,0633 € - 3,7584 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 109,5957 € - 217,1287 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare