10285688
498514
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 217,1287 € |
| 10 + | 109,5957 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore del pulsante | Grigio |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Tipo di montaggio | Stud |
| Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
| Altezza base | 0.728 in |
| Altezza base | 18.5 mm |
| Diametro corpo | 2.717 in |
| Diametro corpo | 69.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 92.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 3.622 in |
| Raggio maniglia | 3.622 in |
| Raggio maniglia | 92.0 mm |
| Altezza totale | 69.0 mm |
| Altezza totale | 2.717 in |
| Lunghezza filetto | 32.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.26 in |
| Dimensioni filettatura | M12 |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare