Menu Ricerca

Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 Naturale

Le maniglie di serraggio per impieghi gravosi in acciaio inossidabile si azionano semplicemente sollevando e ruotando. Ideali per il settore medico, farmaceutico e della trasformazione alimentare.
Codice articolo Essentra :

10285473

Codice articolo precedente:

498490

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 43,5942 €
50 + 41,4124 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

435,94 €

10 x 43,5942 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio Threaded Insert
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Altezza base 25.0 mm
Diametro corpo 9.7 mm
Lunghezza maniglia 42.0 mm
Raggio maniglia 42.0 mm
Altezza totale 37.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci