Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0289 € - 10,005 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 11,871 € - 13,1773 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
||
| 44,1828 € - 46,5082 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 40,3788 € - 84,2229 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 74,4144 € - 74,4144 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 148,9142 € - 148,9142 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 43,8836 € - 43,8836 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 59,5707 € - 118,0145 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 77,5144 € - 153,5529 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 82,9396 € - 164,316 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,2452 € - 54,2452 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 103,9113 € - 103,9113 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare