Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,7584 € |
50 - 99 | 3,5649 € |
100 - 199 | 3,3853 € |
200 + | 2,9984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 29.5 mm |
Base Height | 1.161 in |
Handle Diameter | 15.5 mm |
Handle Diameter | 0.61 in |
Handle Length | 52.0 mm |
Handle Length | 2.047 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Overall Height | 32.5 mm |
Overall Height | 1.28 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare