Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,9142 € - 148,9142 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 11,871 € - 13,1773 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 11,0815 € - 11,0815 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 9,9114 € - 9,9114 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 44,1828 € - 46,5082 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10,1054 € - 11,2251 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 11,0098 € - 12,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
| 51,5322 € - 54,2452 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 103,9113 € - 103,9113 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10268858 | 10,3351 € - 11,4835 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
|
| 74,4144 € - 74,4144 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 148,9142 € - 148,9142 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 7,0336 € - 7,8087 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 11,0815 € - 11,0815 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare