Menu Ricerca

Leva di blocco Prigioniero filettato M10 Acciaio inossidabile Naturale

Le maniglie di serraggio per impieghi gravosi in acciaio inossidabile si azionano semplicemente sollevando e ruotando. Ideali per il settore medico, farmaceutico e della trasformazione alimentare.
Codice articolo Essentra :

10285510

Codice articolo precedente:

498494

15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 74,4144 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

744,14 €

10 x 74,4144 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio Threaded Insert
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Altezza base 36.0 mm
Diametro corpo 15.7 mm
Lunghezza maniglia 78.0 mm
Raggio maniglia 78.0 mm
Altezza totale 58.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci