Menu Ricerca

Leva di blocco 42.0 mm M6 Acciaio inossidabile Grigio

Le maniglie di serraggio per impieghi gravosi in acciaio inossidabile si azionano semplicemente sollevando e ruotando. Ideali per il settore medico, farmaceutico e della trasformazione alimentare.
Codice articolo Essentra :

10285565

Codice articolo precedente:

498499

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 84,2229 €
10 - 49 42,5176 €
50 + 40,3788 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

84,22 €

1 x 84,2229 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore del pulsante Grigio
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Altezza base 9.7 mm
Diametro corpo 37.0 mm
Lunghezza maniglia 42.0 mm
Raggio maniglia 42.0 mm
Altezza totale 37.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci