Menu Ricerca

Leve del cambio - Pomello rotondo

In produzione

I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale albero Acquista
8,0187 € - 11,0658 € In produzione
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Acciaio
10,077 € - 13,9062 € In produzione
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Acciaio
7,5597 € - 10,4323 € In produzione
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acciaio
8,2463 € - 10,9759 € In produzione
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Acciaio
10,6343 € - 14,6753 € In produzione
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acciaio
16,2763 € - 22,4613 € In produzione
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acciaio
7,4712 € - 10,3103 € In produzione
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Acciaio
9,1707 € - 12,6556 € In produzione
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acciaio
14,498 € - 20,0072 € In produzione
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acciaio
17,9129 € - 24,7198 € In produzione
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acciaio
8,2449 € - 11,378 € In produzione
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acciaio
11,4457 € - 15,795 € In produzione
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acciaio
12,3309 € - 15,4103 € In produzione
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acciaio
6,3215 € - 6,3215 € In produzione
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acciaio inossidabile
7,5256 € - 7,5256 € In produzione
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acciaio inossidabile
8,3894 € - 8,3894 € In produzione
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acciaio inossidabile
12,342 € - 12,342 € In produzione
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acciaio inossidabile
4,5546 € - 4,5546 € In produzione
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acciaio
4,7771 € - 4,7771 € In produzione
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acciaio
6,0859 € - 6,0859 € In produzione
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acciaio inossidabile
  • di 2
Leva del cambio 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

WGL-10

Fascia di prezzo
11,0658 € - 8,0187 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    109.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

WGL-30

Fascia di prezzo
13,9062 € - 10,077 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

WGL-5

Fascia di prezzo
10,4323 € - 7,5597 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

WGL-20

Fascia di prezzo
10,9759 € - 8,2463 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

WGL-40

Fascia di prezzo
14,6753 € - 10,6343 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

WGL-55

Fascia di prezzo
22,4613 € - 16,2763 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    216.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

WGL-0

Fascia di prezzo
10,3103 € - 7,4712 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

WGL-25

Fascia di prezzo
12,6556 € - 9,1707 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    136.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

WGL-45

Fascia di prezzo
20,0072 € - 14,498 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    141.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acciaio

WGL-70

Fascia di prezzo
24,7198 € - 17,9129 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    268.0 mm
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

WGL-15

Fascia di prezzo
11,378 € - 8,2449 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    91.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

WGL-35

Fascia di prezzo
15,795 € - 11,4457 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

WGL-50

Fascia di prezzo
15,4103 € - 12,3309 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    176.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

1504447

Fascia di prezzo
6,3215 € - 6,3215 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

1504419

Fascia di prezzo
7,5256 € - 7,5256 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

1504427

Fascia di prezzo
8,3894 € - 8,3894 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 160.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

1504443

Fascia di prezzo
12,342 € - 12,342 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 80.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

1504454

Fascia di prezzo
4,5546 € - 4,5546 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

1504416

Fascia di prezzo
4,7771 € - 4,7771 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 80.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

1504453

Fascia di prezzo
6,0859 € - 6,0859 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

1504432

Fascia di prezzo
5,955 € - 5,955 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

1504415

Fascia di prezzo
7,1592 € - 7,1592 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 80.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

1504424

Fascia di prezzo
4,6462 € - 4,6462 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

1504440

Fascia di prezzo
7,1853 € - 7,1853 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

1504431

Fascia di prezzo
8,4941 € - 8,4941 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

1504439

Fascia di prezzo
11,1379 € - 11,1379 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

1504448

Fascia di prezzo
4,6201 € - 4,6201 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Gear Lever 125.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504420

Fascia di prezzo
4,9865 € - 4,9865 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 80.0 mm M8 10.0 mm Acciaio inossidabile

1504423

Fascia di prezzo
6,8581 € - 6,8581 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 160.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

1504435

Fascia di prezzo
12,3174 € - 12,3174 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 72.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

1504450

Fascia di prezzo
4,4499 € - 4,4499 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

1504428

Fascia di prezzo
5,8503 € - 5,8503 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 174.0 mm M10 12.0 mm Acciaio

1504436

Fascia di prezzo
6,1252 € - 6,1252 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 72.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

1504449

Fascia di prezzo
5,9158 € - 5,9158 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acciaio

WGL-60

Fascia di prezzo
18,9505 € - 14,2378 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    178.1 mm
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera