Menu Ricerca

Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10498873

Codice articolo precedente:

1504440

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 125.0 mm
Diametro albero 14.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Colore Naturale
Stile maniglia Pomello a sfera
Codice doganale 8487905990
Materiale albero Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci