Menu Ricerca

Leva del cambio 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

Long Oval Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10322253

Codice articolo precedente:

WGL-45

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 20,5075 €
5 - 9 17,989 €
10 - 19 16,0215 €
20 + 14,8605 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

20,51 €

1 x 20,5075 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 141.0 mm
Diametro albero 14.0 mm
Dimensioni filettatura M12 x 1.75
Colore Nero
Stile maniglia Pomello a sfera
Codice doganale 3926909790
Materiale albero Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci