Menu Ricerca

Leva del cambio 100.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

La leva del cambio con pomello ovale lungo ha un albero con diametro di 10.0 mm in acciaio inossidabile con filettature M8 per l'impiego in macchinari o applicazioni simili.
Codice articolo Essentra :

10498637

Codice articolo precedente:

1504416

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 100.0 mm
Diametro albero 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Naturale
Stile maniglia Pomello a sfera
Codice doganale 8487905990
Materiale albero Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci