Menu Ricerca

Leva del cambio 80.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

Long Oval Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10498712

Codice articolo precedente:

1504424

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 80.0 mm
Diametro albero 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Naturale
Stile maniglia Pomello a sfera
Codice doganale 8487905990
Materiale albero Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci