Menu Ricerca

Leva del cambio 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10322024

Codice articolo precedente:

WGL-0

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 72.0 mm
Diametro albero 8.1 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Colore Nero
Stile maniglia Pomello a sfera
Codice doganale 3926909790
Materiale albero Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci