Menu Ricerca

Leva del cambio 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

Long Oval Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter stainless steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo Essentra :

10322215

Codice articolo precedente:

WGL-25

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 12,972 €
5 - 9 11,3789 €
10 - 19 10,1344 €
20 + 9,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,97 €

1 x 12,972 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 136.0 mm
Diametro albero 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Colore Nero
Stile maniglia Pomello a sfera
Codice doganale 3926909790
Materiale albero Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci