Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILT

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 Colore h Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
1,46 € - 1,6222 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,9676 € - 2,1863 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
34.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
1,8812 € - 2,0903 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,036 € - 0,04 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,2636 € - 0,2929 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0407 € - 0,0452 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0333 € - 0,037 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
1,019 € - 1,1323 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
1,021 € - 1,1344 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
29.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
0,8849 € - 0,9833 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
33.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
1,0845 € - 1,205 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
33.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
0,0224 € - 0,0249 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,9674 € - 1,0749 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Bianco
28.5 mm
4.5 mm
100.0 mm
2.0 mm
1,1827 € - 1,3141 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Grigio
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Grigio
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,031 € - 0,0344 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0575 € - 0,0639 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Bianco
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,9684 € - 1,076 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Grigio
28.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
3.6 mm
  • di 10
Inserto rotondo per tubi 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grigio LDPE

20774592

Fascia di prezzo
1,6222 € - 1,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    168.3 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774615

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Bianco LDPE

20774639

Fascia di prezzo
2,1863 € - 1,9676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    177.8 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Inserto rotondo per tubi 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Grigio LDPE

20774769

Fascia di prezzo
2,0903 € - 1,8812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    193.7 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Spessore massimo parete
    8.0 mm
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20774851

Fascia di prezzo
0,04 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20775155

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,2636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Bianco LDPE - PIR

20775353

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774974

Fascia di prezzo
0,037 € - 0,0333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Grigio LDPE

20774080

Fascia di prezzo
1,1323 € - 1,019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
Inserto rotondo per tubi 114.0 mm 2.6 mm- 5.5 mm Bianco LDPE

20774097

Fascia di prezzo
1,1344 € - 1,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    114.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Spessore massimo parete
    5.5 mm
Inserto rotondo per tubi 125.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Bianco LDPE

20774158

Fascia di prezzo
0,9833 € - 0,8849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    125.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 130.0 mm 2.0 mm- 6.0 mm Grigio LDPE

20774257

Fascia di prezzo
1,205 € - 1,0845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Inserto rotondo per tubi 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774349

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 100.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Bianco LDPE - PIR

20773816

Fascia di prezzo
1,0749 € - 0,9674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    100.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.5 mm
Inserto rotondo per tubi 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grigio LDPE

20774318

Fascia di prezzo
1,3141 € - 1,1827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    140.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.5 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774417

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20774578

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774752

Fascia di prezzo
0,0344 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20774899

Fascia di prezzo
0,0639 € - 0,0575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 101.6 mm 3.6 mm- 6.0 mm Grigio LDPE - PIR

20773830

Fascia di prezzo
1,076 € - 0,9684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm