Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20774417

Codice articolo precedente:

20774417

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10000 - 49999 0,0244 €
50000 + 0,022 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 10000

Totale ordine:

244,00 €

10000 x 0,0244 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
H1 3.0 mm
h 13.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci