Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grigio LDPE

Questo inserto multiuso per tubi rotondi si adatta perfettamente a tubi, pali o aste rotondi evitando la contaminazione e garantendo la sicurezza dell'applicazione. È di colore grigio e realizzato in LDPE. Può essere facilmente installato manualmente o con un martello per un montaggio rapido.
Codice articolo Essentra :

20774592

Codice articolo precedente:

20774592

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 1,6222 €
125 + 1,46 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

40,56 €

25 x 1,6222 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 168.3 mm
H1 6.0 mm
h 34.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 6.5 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Grigio
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci