20774769
20774769
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 2,0903 € |
| 100 + | 1,8812 € |
| D | 7.626 in |
|---|---|
| D | 193.7 mm |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.114 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.9 mm |
| Spessore massimo parete | 8.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.315 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare