20773830
20773830
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 80 - 399 | 1,076 € |
| 400 + | 0,9684 € |
| D | 101.6 mm |
|---|---|
| D | 4 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 28.0 mm |
| h | 1.102 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.6 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.142 in |
| Spessore massimo parete | 6.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.236 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare