20774097
20774097
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 60 - 299 | 1,1344 € |
| 300 + | 1,021 € |
| D | 4.488 in |
|---|---|
| D | 114.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 1.142 in |
| h | 29.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.102 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.6 mm |
| Spessore massimo parete | 5.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.217 in |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare