Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20774318
20774318
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 40 - 199 | 1,3141 € |
| 200 + | 1,1827 € |
| D | 5.512 in |
|---|---|
| D | 140.0 mm |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 1.339 in |
| h | 34.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Spessore massimo parete | 0.256 in |
| Spessore massimo parete | 6.5 mm |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare