Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:

  • Gli inserti rotondi leggeri sono semplici da assemblare e hanno una finitura di alta qualità. La gamma imperiale ha un gambo liscio, mentre la gamma metrica ha un gambo a lamelle.
  • Gli inserti delle estremità del tubo in polietilene a bassa densità sono zigrinati per un'aderenza perfetta e per proteggere i bordi taglienti del tubo.
  • Gli inserti rotondi standard sono scanalati per facilitare l'installazione, per una vestibilità sicura e per nascondere gli spigoli vivi.
  • Gli inserti rotondi a cupola offrono un bel tocco finale agli articoli tubolari di alta qualità.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
  • Forniscono un aspetto rifinito e una protezione all'estremità di tubi, pali o aste.
  • Gli inserti a pressione possono essere sia con lamelle per la massima aderenza, sia a gambo liscio per una facile applicazione.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui arredamento, edilizia, automotive e industria.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
549 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H h Materiale Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Tipo Acquista
0,1878 € - 0,2921 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,193 € - 0,3003 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,0738 € - 0,1149 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,193 € - 0,3003 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,2287 € - 0,3558 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1582 € - 0,2461 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1666 € - 0,2591 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1281 € - 0,1993 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0497 € - 0,0552 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
0,1219 € - 0,1355 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.5 mm
1
0,0228 € - 0,0253 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
1
0,0302 € - 0,0336 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0216 € - 0,024 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0268 € - 0,0298 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
1
0,0356 € - 0,0395 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
1
0,1125 € - 0,125 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
0,0695 € - 0,0974 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
0,0226 € - 0,0251 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0216 € - 0,024 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1112 € - 0,1556 € 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1.0 mm
2
  • di 28
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599768

Fascia di prezzo
0,2921 € - 0,1878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599713

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599485

Fascia di prezzo
0,1149 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Spessore massimo parete
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599751

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Spessore massimo parete
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 45.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599829

Fascia di prezzo
0,3558 € - 0,2287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599805

Fascia di prezzo
0,2461 € - 0,1582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Spessore massimo parete
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 38.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599782

Fascia di prezzo
0,2591 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599560

Fascia di prezzo
0,1993 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20777180

Fascia di prezzo
0,0552 € - 0,0497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20777227

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20777043

Fascia di prezzo
0,0253 € - 0,0228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20777104

Fascia di prezzo
0,0336 € - 0,0302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776923

Fascia di prezzo
0,024 € - 0,0216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 22.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20777074

Fascia di prezzo
0,0298 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20777135

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20777210

Fascia di prezzo
0,125 € - 0,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Domed Inserto per tubi 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20594671

Fascia di prezzo
0,0974 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20777005

Fascia di prezzo
0,0251 € - 0,0226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20776954

Fascia di prezzo
0,024 € - 0,0216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Domed Inserto per tubi 15.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

20594688

Fascia di prezzo
0,1556 € - 0,1112 €

Livelli di giacenza
19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Colore
    Nero