20777180
20777180
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2250 - 11249 | 0,0552 € |
| 11250 + | 0,0497 € |
| D | 1.26 in |
|---|---|
| D | 32.0 mm |
| H | 0.453 in |
| H | 11.5 mm |
| h | 3.0 mm |
| h | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Spessore massimo parete | 2.5 mm |
| Spessore massimo parete | 0.098 in |
| Colore | Grigio |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare