Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

Questo inserto per tubi rotondi conferisce un aspetto lucido e protegge le estremità dei tubi rotondi e dei montanti. Ha un'ottima presa e si adatta perfettamente ai calibri dei tubi, rendendo semplice l'installazione. Inoltre, protegge dagli spigoli vivi. Di colore bianco, è realizzato in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20777104

Codice articolo precedente:

20777104

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
3500 - 17499 0,0336 €
17500 + 0,0302 €
Confezione standard: 3500

Ordina a multipli di 3500

Totale ordine:

117,60 €

3500 x 0,0336 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Colore Bianco
Materiale LDPE - PIR
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci